Schneider-Electric
 
LV848060 Bild- scope
LV848060
MasterPact MTZ2 2000A H1 Icu=66kA/440V 4P Grundschalter FEST mit NEUTRAL rechts
EAN Code EAN Code: 
3606480808388
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPact
Produktname Masterpact MTZ2
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ2 20 H1
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Power distribution protection
Beschreibung der Pole 4P
Neutralposition Rechts
Control unit Ohne Steuereinheit
Produktkompatibilität Steuereinheit Micrologic 2.0 X
Steuereinheit Micrologic 5.0 X
Steuereinheit Micrologic 6.0 X
Steuereinheit Micrologic 7.0 X
Steuereinheit MicroLogic 2.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 5.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 6.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 7.0 Xi
[In] Bemessungsstrom 2000 A bei 40 °C
Performance type H2 66 kA 415 V AC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Gebrauchskategorie Kategorie B
Steuerungstyp Drucktaste
Montagemodus Fixiert
Zusatzmerkmale
Leistungsstufe 66 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
66 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
66 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 66 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
66 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
66 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 66 kA 0,5 s
66 kA 1 s
36 kA 3 s
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen 145 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
145 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
145 kA 500/525 V AC bei 50/60 Hz
145 kA 660/690 V AC bei 50/60 Hz
Sensor rating 1000 A
1250 A
1600 A
2000 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV
Verlustleistung in W 250 W
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Reaktionszeit beim Schließen 70 ms
Montagehalterung Schienen
Grundplatte
Anschluss auf der Oberseite Vorne
Rear
Anschluss auf der Unterseite Vorne
Rückseite
Anschlussraster 115 mm
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung
Elektrische Lebensdauer AC-3: 6000 Zyklen 440/690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
6000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
8000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
AC-23A: 6000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 8000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Höhe 352 mm
Breite 537 mm
Tiefe 300 mm
Produktgewicht 65 kg
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Produktzertifizierungen CE
IECEE CB-Schema
Montage
Schutzart (IP) IP30 entspricht EN 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2000 - 5000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 30,0 cm
VPE 1 Breite 30,0 cm
VPE 1 Länge 50,0 cm
VPE 1 Gewicht 54,252 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate