Steuerungstyp
|
Drucktaste
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
2500 A AC 50/60 Hz 690 V
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
12 kV entspricht EN/IEC 60947-3
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
66 kA während 1 s entspricht EN/IEC 60947-3
55 kA während 3 s entspricht EN/IEC 60947-3
|
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen
|
145 kA Spitzenwert 220-690 V AC bei 50/60 Hz
|
Nutzungskategorie
|
AC-23A
AC-3
|
Ausschaltvermögen
|
66 kA Icu bei 220-690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
66 kA bei 220-690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
Leistungsstufe
|
L1
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-3
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Sichtbare Trennstrecke
|
Nein
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung entspricht EN/IEC 60947-3
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-23A: 5000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 2500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
|
Anschlussraster
|
115 mm
|
Höhe
|
352 mm
|
Breite
|
537 mm
|
Tiefe
|
300 mm
|