Schneider-Electric
 
LV848106 Bild- scope
LV848106
MasterPact MTZ3 4000A H1 Icu=100kA/440V Icu=50kA 3P Grundschalter Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480823954
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPact
Produktname Masterpact MTZ3
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ3 40 H1
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Power distribution protection
Beschreibung der Pole 3P
Control unit Ohne Steuereinheit
Produktkompatibilität Steuereinheit Micrologic 2.0 X
Steuereinheit Micrologic 5.0 X
Steuereinheit Micrologic 6.0 X
Steuereinheit Micrologic 7.0 X
Steuereinheit MicroLogic 2.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 5.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 6.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 7.0 Xi
[In] Bemessungsstrom 4000 A bei 40 °C
Performance type H2 100 kA 415 V AC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Gebrauchskategorie Kategorie B
Steuerungstyp Drucktaste
Montagemodus Fixiert
Zusatzmerkmale
Leistungsstufe 100 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 100 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 100 kA 0,5 s
100 kA 1 s
100 kA 3 s
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen 220 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 500/525 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 660/690 V AC bei 50/60 Hz
Sensor rating 2000 A
2500 A
3200 A
4000 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV
Verlustleistung in W 260 W
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Reaktionszeit beim Schließen 80 ms
Montagehalterung Schienen
Grundplatte
Anschluss auf der Oberseite Rear
Anschluss auf der Unterseite Rückseite
Anschlussraster 230 mm
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung
Elektrische Lebensdauer AC-3: 6000 Zyklen 440/690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
AC-23A: 1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Höhe 352 mm
Breite 767 mm
Tiefe 300 mm
Produktgewicht 120 kg
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Produktzertifizierungen CE
IECEE CB-Schema
Montage
Schutzart (IP) IP30 entspricht EN 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2000 - 5000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 75,0 cm
VPE 1 Breite 75,0 cm
VPE 1 Länge 120,0 cm
VPE 1 Gewicht 133,412 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate