Schneider-Electric
 
LV848115 Bild- scope
LV848115
MasterPact MTZ3 5000A H1 Icu=100kA/440V 4P Grundschalter Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480824012
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPacT
Produktname MasterPact MTZ3
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ3 50 H1
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Schutz der Energieverteilung
Beschreibung der Pole 4P
Neutralposition Links
Kontrolleinheit Ohne Kontrolleinheit
Produktkompatibilität Kontrolleinheit MicroLogic 2.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 5.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 6.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 7.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 2.0 Xi
Kontrolleinheit MicroLogic 5.0 Xi
Kontrolleinheit MicroLogic 6.0 Xi
Kontrolleinheit MicroLogic 7.0 Xi
[In] Bemessungsstrom 5000 A bei 40 °C
Schalter Typ H2 100 kA 415 V AC
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Kategorie der Selektivität Kategorie B
Kontrolltyp Drucktaste
Montagemodus Fixiert
Zusatzmerkmale
[Icu] Bemessungsgrenz-Kurzschlussausschaltvermögen 100 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 100 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 100 kA 0,5 s
100 kA 1 s
100 kA 3 s
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen 220 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 500/525 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 660/690 V AC bei 50/60 Hz
Wandlerbemessungsstrom 2500 A
3200 A
4000 A
5000 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV
Verlustleistung in W 420 W
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Reaktionszeit beim Schließen 80 ms
Montagehalterung Schienen
Grundplatte
Anschluss auf der Oberseite Rückseite
Anschluss auf der Unterseite Rückseite
Anschlussraster 230 mm
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung
Elektrische Lebensdauer AC-3: 6000 Zyklen 440/690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
AC-23A: 1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Höhe 352 mm
Breite 997 mm
Tiefe 300 mm
Produktgewicht 160 kg
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Produktzertifizierungen CE
IECEE CB-Schema
Montage
Schutzart (IP) IP30 entspricht EN 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2.000 - 5.000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 60,0 cm
VPE 1 Breite 50,0 cm
VPE 1 Länge 120,0 cm
VPE 1 Gewicht 145,131 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 4606
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate