Schneider-Electric
 
LV848116 Bild- scope
LV848116
MasterPact MTZ3 5000A H2 Icu=150kA/440V 4P Grundschalter Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480824029
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPact
Produktname Masterpact MTZ3
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ3 50 H2
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Power distribution protection
Beschreibung der Pole 4P
Neutralposition Links
Control unit Ohne Steuereinheit
Produktkompatibilität Steuereinheit Micrologic 2.0 X
Steuereinheit Micrologic 5.0 X
Steuereinheit Micrologic 6.0 X
Steuereinheit Micrologic 7.0 X
Steuereinheit MicroLogic 2.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 5.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 6.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 7.0 Xi
[In] Bemessungsstrom 5000 A bei 40 °C
Performance type HA 150 kA 415 V AC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Gebrauchskategorie Kategorie B
Steuerungstyp Drucktaste
Montagemodus Fixiert
Zusatzmerkmale
Leistungsstufe 150 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
150 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
130 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 150 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
150 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
130 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 100 kA 0,5 s
100 kA 1 s
100 kA 3 s
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen 330 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
330 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
286 kA 500/525 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 660/690 V AC bei 50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) 243…297 kA
Sensor rating 2500 A
3200 A
4000 A
5000 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV
Verlustleistung in W 420 W
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Reaktionszeit beim Schließen 80 ms
Montagehalterung Schienen
Grundplatte
Anschluss auf der Oberseite Rear
Anschluss auf der Unterseite Rückseite
Anschlussraster 230 mm
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung
Elektrische Lebensdauer AC-3: 6000 Zyklen 440/690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
AC-23A: 1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Höhe 352 mm
Breite 997 mm
Tiefe 300 mm
Produktgewicht 160 kg
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Produktzertifizierungen CE
IECEE CB-Schema
Montage
Schutzart (IP) IP30 entspricht EN 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2000 - 5000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 60,0 cm
VPE 1 Breite 50,0 cm
VPE 1 Länge 120,0 cm
VPE 1 Gewicht 145,129 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate