Schneider-Electric
 
LV848125 Bild- scope
LV848125
Vorderseitiger Anschluss Unten 3P 2000A für MTZ2 20 Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480804762
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Typ des Zubehörs Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp Anschluss vorne
Beschreibung der Pole 3P
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Masterpact MTZ2 20 N1
Masterpact MTZ2 20 H2
Masterpact MTZ2 20 L1
Masterpact MTZ2 20 HA10
Masterpact MTZ2 20 HA
Masterpact MTZ2 20 H1b
Masterpact MTZ2 20 HF
Masterpact MTZ2 20 L1
Montagemodus Fixiert
Verbindungszugang Frontseite
Position auf dem Gerät Unterseite
Anschlussraster 115 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 16,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 6,051 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate