Schneider-Electric
 
LV848145 Bild- scope
LV848145
Rückseitiger Anschluss Horizontal Oben 3P für MTZ2 4000A
EAN Code EAN Code: 
3606480804106
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Typ des Zubehörs Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp Rückseitiger Anschluss
Beschreibung der Pole 3P
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Masterpact MTZ2 40 H2
Masterpact MTZ2 40 HA
Masterpact MTZ2 40 H1b
Masterpact MTZ2 40 H3
Masterpact MTZ2 40 H10
Masterpact MTZ2 40 L1
Masterpact MTZ2 40 HA10
Montagemodus Einschubtechnik
Fixiert
Verbindungszugang Rückseite
Position auf dem Gerät Oberseite
Anschlussposition Horizontal
Anschlussraster 115 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 26,0 cm
VPE 1 Länge 18,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,75 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Halogengehalt Leistung Halogenfreies Produkt
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 160
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate