Schneider-Electric
 
LV848149 Bild- scope
LV848149
Rückseitiger Anschluss Horizontal Unten 3P fürMTZ2 2500/3200A
EAN Code EAN Code: 
3606480804137
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Typ des Zubehörs Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp Rückseitiger Anschluss
Beschreibung der Pole 3P
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Masterpact MTZ2 25-32 H2
Masterpact MTZ2 25-32 HA
Masterpact MTZ2 25-32 H1b
Masterpact MTZ2 20-32 H3
Masterpact MTZ2 20 L1
Masterpact MTZ2 25-32 H10
Masterpact MTZ2 25-32 L1
Masterpact MTZ2 25-32 HA10
Montagemodus Einschubtechnik
Fixiert
Verbindungszugang Rückseite
Position auf dem Gerät Unterseite
Anschlussposition Horizontal
Anschlussraster 115 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,367 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Halogengehalt Leistung Halogenfreies Produkt
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 109
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate