Schneider-Electric
 
LV848153 Bild- scope
LV848153
Vorderseitiger Anschluss Oben 4P 800/1600A für MTZ2 08/16 Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480804830
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Typ des Zubehörs Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp Anschluss vorne
Beschreibung der Pole 4P
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Masterpact MTZ1 08-16 N2
Masterpact MTZ1 08-16 N1
Masterpact MTZ1 08-16 H2
Masterpact MTZ1 08-16 HA
Masterpact MTZ1 08-16 L1
Masterpact MTZ1 08-16 L1
Masterpact MTZ1 08-16 H1b
Montagemodus Fixiert
Verbindungszugang Frontseite
Position auf dem Gerät Oberseite
Anschlussraster 115 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 24,0 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 4,16 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate