Schneider-Electric
 
LV848154 Bild- scope
LV848154
Vorderseitiger Anschluss Oben 4P 2500/3200A für MTZ2 25/32 Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480804847
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Typ des Zubehörs Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp Anschluss vorne
Beschreibung der Pole 4P
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Masterpact MTZ2 25-32 H2
Masterpact MTZ2 25-32 HA
Masterpact MTZ2 25-32 H1b
Masterpact MTZ2 25 N2
Masterpact MTZ2 25-32 L1
Masterpact MTZ2 25-32 HF
Montagemodus Fixiert
Verbindungszugang Frontseite
Position auf dem Gerät Oberseite
Anschlussraster 115 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 24,0 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 12,68 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate