Schneider-Electric
 
LV848160 Bild- scope
LV848160
Rückseitiger Anschluss Vertikal Oben 4P für MTZ2 4000A
EAN Code EAN Code: 
3606480804182
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Typ des Zubehörs Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp Rückseitiger Anschluss
Beschreibung der Pole 4P
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Masterpact MTZ2 40 H2
Masterpact MTZ2 40 HA
Masterpact MTZ2 40 H1b
Masterpact MTZ2 40 H3
Masterpact MTZ2 40 H10
Masterpact MTZ2 40 L1
Masterpact MTZ2 40 HA10
Montagemodus Fixiert
Einschubtechnik
Verbindungszugang Rückseite
Position auf dem Gerät Oberseite
Anschlussposition Vertikal
Anschlussraster 115 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,5 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 5,0 cm
VPE 1 Gewicht 6,24 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate