Schneider-Electric
 
LV848163 Bild- scope
LV848163
Rückseitiger Anschluss Vertikal Unten 4P für MTZ2 800/2000A
EAN Code EAN Code: 
3606480804212
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Typ des Zubehörs Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp Rückseitiger Anschluss
Beschreibung der Pole 4P
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Masterpact MTZ2 08-20 H2
Masterpact MTZ2 08-20 H10
Masterpact MTZ2 08-20 HA
Masterpact MTZ2 08-20 H1b
Masterpact MTZ2 20 H3
Masterpact MTZ2 08-20 N1
Masterpact MTZ2 08-16 L1
Masterpact MTZ2 08-20 L1
Masterpact MTZ2 08-20 HA10
Masterpact MTZ2 08-16 NA
Montagemodus Fixiert
Einschubtechnik
Verbindungszugang Rückseite
Position auf dem Gerät Unterseite
Anschlussposition Vertikal
Anschlussraster 115 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 5,0 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 1,92 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate