Schneider-Electric
 
LV848182SP Bild- scope
LV848182SP
Externer Wandler für den Erdschlussschutz (TCE) 4000/6300A MTZ3
EAN Code EAN Code: 
3606481163073
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts TCE
Produkt- oder Komponententyp Externer Sensor
Geräteaufbau Sensor
Geräteanwendung Schutz
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Zusatzmerkmale
Typ des Stromwandlers Nullleiter + Erdschlusschutz
[In] Bemessungsstrom 4000…6300 A
Höhe 128,5 mm
Breite 254 mm
Tiefe 294,7 mm
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 32,0 cm
VPE 1 Breite 42,0 cm
VPE 1 Länge 60,0 cm
VPE 1 Gewicht 19,867 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 45,0 cm
VPE 2 Breite 100,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 96,0 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate