Schneider-Electric
 
LV848202 Bild- scope
LV848202
Ferngesteuerte elektrische Rückstellung 100/130V AC MTZ2/MTZ3 Festeinbau
EAN Code: 
3606480804366
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts RES
Produkt oder Komponententyp Elektrisches Gerät zum Rücksetzen
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Zusatzmerkmale
Betätigungsart Drucktaster
Steuerkreisspannung 110/130 V AC 50 Hz
Montagevariante Befestigt
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 135 g
Höhe VPE1 5 cm
Breite VPE1 12 cm
Länge VPE1 6 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate