Schneider-Electric
 
LV848207 Bild- scope
LV848207
MCH Motorantrieb 48/60V DC für den MasterPact2/MTZ3 in Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480804397
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts MCH
Produkt- oder Komponententyp Motormechanismus
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Standard
Montagemodus Fixiert
[Uc] Steuerkreisspannung 48 V AC 50/60 Hz
48 - 60 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung 0,85 - 1,1 Un
Max. Leistungsaufnahme in VA 180 VA
Überstromschutz 2 - 3 x In 0,1 s
Max. Ladezeit 4 s
Max. Betriebsfrequenz <= 3 Zyklen pro Minute
Provided contact Positionsmeldeschalterkontakt bei 240 V 10 A
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,6 cm
VPE 1 Breite 13,0 cm
VPE 1 Länge 22,9 cm
VPE 1 Gewicht 1,858 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate