Schneider-Electric
 
LV848229 Bild- scope
LV848229
MTZ2 1600A H1 Icu=66kA/440V 4P Grundschalter Einschub NEUTRAL rechts
EAN Code: 
3606480808616
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produktname Masterpact MTZ2
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ2 16 H1
Geräteanwendung Schutz
Beschreibung der Pole 4P
Neutralposition Rechts
Netzwerkanschluss AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Leitungssch.-Leistungskennz. H1
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Gebrauchskategorie Kategorie B
Zusatzmerkmale
Betätigungsart Drucktaster
Montagevariante Einschubtechnik
Montagehalterung Schienen
Grundplatte
Nennstrom [In] 1600 A bei 40 °C
Nennisolationsspannung Ui 1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 12 kV entspricht IEC 60947-2
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 145 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
145 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
145 kA 500/525 V AC bei 50/60 Hz
145 kA 660/690 V AC bei 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
LS-SW-Nennstrom 1600 A
Leistungsstufe 66 kA Icu bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
66 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
66 kA Icu bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
66 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 66 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
66 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
66 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
66 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 25000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung entspricht IEC 60947-2
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
AC-23A: 10000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
AC-23A: 10000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
AC-3: 6000 Zyklen 440/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
Anschlussraster 115 mm
Nennkurzzeitstrom Icw 66 kA 0,5 s entspricht IEC 60947-2
66 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
36 kA 3 s entspricht IEC 60947-2
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Einschaltzeit 70 ms
Höhe Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 300 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 439 mm
Breite Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 493 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 556 mm
Tiefe Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 300 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 403 mm
Montage
Normen IEC 60947-2
IEC 60364-8-1
Produktzertifizierungen ASTA
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 54,653 kg
Höhe VPE1 30 cm
Breite VPE1 30 cm
Länge VPE1 50 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate