Schneider-Electric
 
LV848263 Bild- scope
LV848263
MasterPact MTZ2 1250A HA Icm=145kA/690V 3P Grundschalter Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480813504
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Lasttrennschalter
Geräteanwendung Verteilung
Trennschaltername Masterpact MTZ2 12 HA
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Drucktaste
Montagemodus Einschubtechnik
Montagehalterung Gehäuse
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
[Ie] Betriebsbemessungstrom 1250 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV entspricht EN/IEC 60947-3
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 36 kA während 3 s entspricht EN/IEC 60947-3
66 kA während 1 s entspricht EN/IEC 60947-3
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen 145 kA Spitzenwert 220-690 V AC bei 50/60 Hz
Nutzungskategorie AC-23A
AC-3
Ausschaltvermögen 66 kA Icu bei 220-690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 66 kA bei 220-690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Leistungsstufe L1
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-3
Kontaktstellungsanzeige Ja
Sichtbare Trennstrecke Nein
Mechanische Lebensdauer 25000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung entspricht EN/IEC 60947-3
Elektrische Lebensdauer AC-23A: 10000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 10000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Anschlussraster 115 mm
Höhe 439 mm
Breite 441 mm
Tiefe 403 mm
Montage
Produktgewicht 90 kg
Normen EN/IEC 60947-3
Produktzertifizierungen IECEE CB-Schema
Schutzart (IP) IP30
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-4-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 29,5 cm
VPE 1 Breite 30,5 cm
VPE 1 Länge 37,5 cm
VPE 1 Gewicht 47,048 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months