Schneider-Electric
 
LV848345 Bild- scope
LV848345
MTZ3 5000A H1 Icu=100kA/440V 4P Grundschalter Einschub
EAN Code: 
3606480824210
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Leistungsschalter
Baureihe Masterpact
Produktname Masterpact MTZ3
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ3 50 H1
Geräteanwendung Schutz
Beschreibung der Pole 4P
Neutralposition Links
Netzwerkanschluss AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Leitungssch.-Leistungskennz. H1
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Gebrauchskategorie Kategorie B
Zusatzmerkmale
Betätigungsart Drucktaster
Montagevariante Einschubtechnik
Montagehalterung Schienen
Grundplatte
Nennstrom [In] 5000 A bei 40 °C
Nennisolationsspannung Ui 1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 12 kV conforming to IEC 60947-2
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 220 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 500/525 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 660/690 V AC bei 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
LS-SW-Nennstrom 5000 A
Leistungsstufe 100 kA Icu bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 100 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung entspricht IEC 60947-2
Elektrische Lebensdauer AC-3: 6000 Zyklen 440/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
AC-23A: 1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
AC-23A: 1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
Anschlussraster 230 mm
Nennkurzzeitstrom Icw 100 kA 0,5 s entspricht IEC 60947-2
100 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
100 kA 3 s entspricht IEC 60947-2
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Einschaltzeit 80 ms
Höhe Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 300 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 479 mm
Breite Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 838 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 1016 mm
Tiefe Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 300 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 403 mm
Montage
Normen IEC 60364-8-1
IEC 60947-2
Produktzertifizierungen ASTA
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate