|
|
|
LV848392
Einschubkassette MasterPact MTZ2 3P 1600A N1/H1/NA/HA/H10
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
MasterPact
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Typ des Zubehörs
|
Montagezubehör
|
Produktkompatibilität
|
Masterpact MTZ2 08-16 N1
Masterpact MTZ2 08-16 H2
Masterpact MTZ2 08-16 H10
Masterpact MTZ2 08-16 NA
Masterpact MTZ2 08-16 L1
Masterpact MTZ2 08-16 HA10
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Leistungsstufe
|
N1
H2
H10
NA
L1
HA10
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Einschubtechnik
|
[In] Bemessungsstrom
|
1600 A bei 40 °C
|
Höhe
|
439 mm
|
Breite
|
441 mm
|
Tiefe
|
403 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
68,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
77,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
38,416 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|