Schneider-Electric
 
LV848395 Bild- scope
LV848395
Einschubkassette MasterPact MTZ2 3P 3200A H1/H2/H3/NA/HA/H10
EAN Code EAN Code: 
3606480809309
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPact
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Typ des Zubehörs Montagezubehör
Produktkompatibilität Masterpact MTZ2 32 N1
Masterpact MTZ2 32 H2
Masterpact MTZ2 32 HA
Masterpact MTZ2 32 H2V
Masterpact MTZ2 32 H3
Masterpact MTZ2 32 H10
Masterpact MTZ2 32 L1
Masterpact MTZ2 32 HF
Masterpact MTZ2 32 HH
Masterpact MTZ2 32 HA10
Beschreibung der Pole 3P
Leistungsstufe N1
H2
HA
H2V
H3
H10
L1
HF
HH
HA10
Zusatzmerkmale
Montagemodus Einschubtechnik
[In] Bemessungsstrom 3200 A bei 40 °C
Höhe 439 mm
Breite 441 mm
Tiefe 403 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 65,0 cm
VPE 1 Breite 80,0 cm
VPE 1 Länge 60,0 cm
VPE 1 Gewicht 52,848 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate