Schneider-Electric
 
LV848400 Bild- scope
LV848400
Einschubkassette MasterPact MTZ2 3P 800/1600A L1
EAN Code EAN Code: 
3606480807176
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPact
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Typ des Zubehörs Montagezubehör
Produktkompatibilität Masterpact MTZ2 20 L1
Beschreibung der Pole 3P
Leistungsstufe L1
Zusatzmerkmale
Montagemodus Einschubtechnik
[In] Bemessungsstrom 2000 A bei 40 °C
Höhe 439 mm
Breite 441 mm
Tiefe 403 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 65,0 cm
VPE 1 Breite 80,0 cm
VPE 1 Länge 60,0 cm
VPE 1 Gewicht 55,756 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate