Schneider-Electric
 
LV848405 Bild- scope
LV848405
Einschubkassette MasterPact MTZ2 4P 2000A H1/H2/HA/H10
EAN Code EAN Code: 
3606480809453
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPact
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Typ des Zubehörs Montagezubehör
Produktkompatibilität Masterpact MTZ2 20 N1
Masterpact MTZ2 20 H2
Masterpact MTZ2 08-20 HA
Masterpact MTZ2 20 H2V
Masterpact MTZ2 20 H10
Masterpact MTZ2 20 L1
Masterpact MTZ2 08-20 HF
Masterpact MTZ2 20 HH
Masterpact MTZ2 20 HA10
Beschreibung der Pole 4P
Leistungsstufe N1
H2
HA
H2V
H10
L1
HF
HH
HA10
Zusatzmerkmale
Montagemodus Einschubtechnik
[In] Bemessungsstrom 2000 A bei 40 °C
Höhe 439 mm
Breite 556 mm
Tiefe 403 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 65,0 cm
VPE 1 Breite 70,0 cm
VPE 1 Länge 60,0 cm
VPE 1 Gewicht 51,976 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate