|
|
|
LV848406
Einschubkassette MasterPact MTZ2 4P 3200A H1/H2/H3/HA/H10
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
MasterPacT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Typ des Zubehörs
|
Montagezubehör
|
Produktkompatibilität
|
Masterpact MTZ2 25 N1
Masterpact MTZ2 25 H2
Masterpact MTZ2 25 HA
Masterpact MTZ2 25 H2V
Masterpact MTZ2 20-25 H3
Masterpact MTZ2 25 H10
Masterpact MTZ2 25 L1
Masterpact MTZ2 25 HF
Masterpact MTZ2 25 HH
Masterpact MTZ2 25 HA10
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Leistungsstufe
|
N1
H2
HA
H3
H2V
H10
L1
HF
HH
HA10
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Einschubtechnik
|
[In] Bemessungsstrom
|
2500 A bei 40 °C
|
Höhe
|
439 mm
|
Breite
|
556 mm
|
Tiefe
|
403 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
65,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
70,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
51,976 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
PVC-frei
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
2230
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|