Schneider-Electric
 
LV848442 Bild- scope
LV848442
Vorderanschluss oben 4P 2500/3200A Einschubkassette MasterPact MTZ2
EAN Code EAN Code: 
3606480805011
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Typ des Zubehörs Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp Anschluss vorne
Beschreibung der Pole 4P
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Masterpact MTZ2 25-32 H2
Masterpact MTZ2 25-32 HA
Masterpact MTZ2 25-32 H1b
Masterpact MTZ2 25-32 H3
Masterpact MTZ2 25-32 L1
Masterpact MTZ2 25-32 HF
Masterpact MTZ2 25-32 HA10
Montagemodus Einschubtechnik
Verbindungszugang Frontseite
Position auf dem Gerät Oberseite
Anschlussraster 115 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 18,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 9,24 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate