Schneider-Electric
 
LV848493 Bild- scope
LV848493
Ausschaltspule MX 100/130V AC/DC für MasterPact MTZ2/MTZ3 Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480807503
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts MX
Produkt- oder Komponententyp Spannungsauslösung
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers Öffnerspule
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Standard
[Un] voltage power supply 100 - 130 V AC 50/60 Hz
100 - 130 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung 0,7 - 1,1 Un bei Öffnung
Holding power consumption 4,5 W
Circuit breaker mounting mode Einschubtechnik
Maximum response time 60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 6,3 cm
VPE 1 Länge 8,1 cm
VPE 1 Gewicht 1,168 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate