Schneider-Electric
 
LV848534 Bild- scope
LV848534
Elektrischer Einschalttaster für MasterPact MTZ2/MTZ3
EAN Code EAN Code: 
3606480823428
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Elektrischer Verschluss-Drucktaster
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Montagemodus Einschubtechnik
Fixiert
Zusatzmerkmale
Zweck der Verriegelung Leistungsschalter
Zusammensetzung des Polkontakts 1 S
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 9,0 cm
VPE 1 Länge 10,5 cm
VPE 1 Gewicht 8,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 727,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate