Schneider-Electric
 
LV848536 Bild- scope
LV848536
Verriegelungstaster Vorhängeschloss für Masterpact MTZ2/MTZ3
EAN Code EAN Code: 
3606480805776
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Masterpact MasterPact MTZ2
Masterpact MasterPact MTZ3
Zusatzmerkmale
Zweck der Verriegelung Leistungsschalter
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Durch Vorhängeschlösser
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 4,800 cm
VPE 1 Länge 9,000 cm
VPE 1 Gewicht 23,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 9,000 cm
VPE 2 Breite 20,000 cm
VPE 2 Länge 30,000 cm
VPE 2 Gewicht 698,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 75
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 2,690 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate