Schneider-Electric
 
LV848560 Bild- scope
LV848560
Betätiger für zusätzliche Wechsler für MasterPact MTZ2/MTZ3
EAN Code EAN Code: 
3606480805783
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Stellglied
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie MasterPact MTZ2 Leistungsschalter
MasterPact MTZ3 Leistungsschalter
Menge pro Satz 1 Set
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teiletyp Installationszubehör
Montagemodus Einschubtechnik
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 9,0 cm
VPE 1 Länge 14,5 cm
VPE 1 Gewicht 177,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 32
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,105 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 512
VPE 3 Höhe 75,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 102,63 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate