Schneider-Electric
 
LV848573 Bild- scope
LV848573
Kassettenverriegelung Ronis 2 Schlösser+1 Schlüssel+Anpasssatz MTZ2/MTZ3
EAN Code EAN Code: 
3606480807749
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Anpassungsbausatz
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Kompatible Produktfamilie Masterpact MasterPact MTZ2
Masterpact MasterPact MTZ3
Kurzbezeichnung des Geräts 2 Schlösser + Anpassungsbausatz
Zusatzmerkmale
Zweck der Verriegelung Gehäuse
Montagemodus Einschubtechnik
Typ der Verriegelung Ronis
Anzahl der Schlösser 2
Anzahl der Tasten 2
Stellung der Schlüsselverriegelung Getrennt
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Gleiche Schlüssel
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,1 cm
VPE 1 Breite 2,1 cm
VPE 1 Länge 9,0 cm
VPE 1 Gewicht 221,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate