Schneider-Electric
 
LV848582 Bild- scope
LV848582
Verriegelung der Betriebsstellung bei geöffneter Tür
EAN Code EAN Code: 
3606480805790
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Regalverriegelung
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Masterpact MasterPact MTZ2
Masterpact MasterPact MTZ3
Kurzbezeichnung des Geräts VPOC
Zusatzmerkmale
Zweck der Verriegelung Gehäuse
Montagemodus Einschubtechnik
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,6 cm
VPE 1 Breite 5 cm
VPE 1 Länge 6 cm
VPE 1 Gewicht 2 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 1 cm
VPE 2 Breite 12 cm
VPE 2 Länge 12 cm
VPE 2 Gewicht 10 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 200
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 887 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Cb5324f7-b4cd-454c-b5b6-f05fb0435015
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate