Schneider-Electric
 
LV848599SP Bild- scope
LV848599SP
Phasentrenner für rückseitig angeschlossene MasterPact MTZ2 Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606481173270
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Interphasen-Barriere
Typ des Zubehörs Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Beschreibung der Pole 4P
3P
Menge pro Satz Satz à 3
Zusatzmerkmale
Montagemodus Fixiert
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 30 cm
VPE 1 Breite 30 cm
VPE 1 Länge 40 cm
VPE 1 Gewicht 1,258 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate