Schneider-Electric
 
LV848727 Bild- scope
LV848727
Masterpact MTZ2 1250A H10 Icu=50kA/1150V 3P Grundschalter Einschub
EAN Code: 
3606480809347
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Leistungsschalter
Baureihe Masterpact
Produktname Masterpact MTZ2
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ2 12 H10
Geräteanwendung Schutz
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerkanschluss AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Leitungssch.-Leistungskennz. H10
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Gebrauchskategorie Kategorie B
Zusatzmerkmale
Betätigungsart Drucktaster
Montagevariante Einschubtechnik
Montagehalterung Grundplatte
Schienen
Nennstrom [In] 1250 A bei 40 °C
Nennisolationsspannung Ui 1250 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 12 kV entspricht IEC 60947-2
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 105 kA 1150 V AC bei 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 1150 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
LS-SW-Nennstrom 1250 A
Leistungsstufe 50 kA Icu bei 1150 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 50 kA bei 1150 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 25000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung entspricht IEC 60947-2
Elektrische Lebensdauer 500 Zyklen 1150 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Anschlussraster 115 mm
Nennkurzzeitstrom Icw 50 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
50 kA 0,5 s entspricht IEC 60947-2
50 kA 3 s
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Einschaltzeit 70 ms
Höhe Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 300 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 439 mm
Breite Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 378 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 441 mm
Tiefe Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 300 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 403 mm
Montage
Normen IEC 60364-8-1
IEC 60947-2
Produktzertifizierungen IECEE CB-Schema
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate