Schneider-Electric
 
LV848749 Bild- scope
LV848749
Masterpact MTZ2 2000A HA10 Icu=105kA/1150V 3P Grundschalter Einschub
EAN Code: 
3606480816048
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt oder Komponententyp Lasttrennschalter
Geräteanwendung Verteilung
Trennschaltername Masterpact MTZ2 20 HA10
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerkanschluss AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Betätigungsart Drucktaster
Montagevariante Einschubtechnik
Montagehalterung Gehäuse
Betriebsbemessungsspannung Ue 1150 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Nennbetriebsstrom Ie 2000 A AC 50/60 Hz 1150 V
Nennisolationsspannung Ui 1250 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 12 kV entspricht EN/IEC 60947-3
Nennkurzzeitstrom Icw 50 kA während 1 s entspricht EN/IEC 60947-3
50 kA während 3 s entspricht EN/IEC 60947-3
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 105 kA Spitzenwert 1150 V AC bei 50/60 Hz
Nutzungskategorie AC-23A
AC-3
Leistungsstufe HA10
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-3
Plus-Kontaktanzeige Ja
Sichtbarer Bruch No
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung entspricht EN/IEC 60947-3
Elektrische Lebensdauer AC-23A: 500 Zyklen 1150 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Anschlussraster 115 mm
Höhe 439 mm
Breite 441 mm
Tiefe 403 mm
Montage
Produktgewicht 90 kg
Normen EN/IEC 60947-3
Produktzertifizierungen IECEE CB-Schema
Schutzart (IP) IP30
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-4-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,001 kg
Höhe VPE1 0,010 dm
Breite VPE1 0,010 dm
Länge VPE1 0,020 dm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months