Schneider-Electric
 
LV850056SP Bild- scope
LV850056SP
Isolationsmodul für kommunikationsfähige Spulen MX/XF diag&com
EAN Code EAN Code: 
3606481187826
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts K70
K60
K80
Produkt- oder Komponententyp Isolierblock
Geräteanwendung Spulenschutz
Kompatible Produktfamilie Masterpact MX com Spule
Masterpact XF com Spule
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Kommuniziert
Montageort Steuerschrank
Produktbestimmung Steuereinheit
Lokalisierung am Gerät Hinter dem Steuergerät
[Uc] Steuerkreisspannung 480 V AC
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -35…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,000 cm
VPE 1 Breite 5,000 cm
VPE 1 Länge 6,000 cm
VPE 1 Gewicht 85,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,684 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate