Schneider-Electric
 
LV850061SP Bild- scope
LV850061SP
ULP-Port-Modul-Kit - für MTZ2/MTZ3 fest - Ersatzteil
EAN Code EAN Code: 
3606480932625
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Verbindungsadapter
Geräteanwendung Kommunikation
Kompatible Produktfamilie MasterPact MTZ2 Leistungsschalter
MasterPact MTZ3 Leistungsschalter
Zusatzmerkmale
Circuit breaker mounting mode Fixiert
Lokalisierung am Gerät Auf Anschlussklemmen
Max. Versorgungsstrom 0,8 A
Leistungsaufnahme in W 14 W
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 129,0 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 32
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,828 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate