Schneider-Electric
 
LV850064 Bild- scope
LV850064
ULP-Kommunikationsmodul – für Masterpact MTZ1 – Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480932427
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Verbindungsadapter
Geräteanwendung Kommunikation
Kompatible Produktfamilie MasterPact MTZ1 Leistungsschalter
Zusatzmerkmale
Circuit breaker mounting mode Einschubtechnik
Lokalisierung am Gerät Gehäuse
Max. Versorgungsstrom 0,8 A
Leistungsaufnahme in W 14 W
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,0 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate