Schneider-Electric
 
LV850064SP Bild- scope
LV850064SP
ULP-Kommunikationsmodul MTZ1 zur Nachrüstung, Einschubtechnik
EAN Code EAN Code: 
3606480932656
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Verbindungsadapter
Geräteanwendung Kommunikation
Kompatible Produktfamilie MasterPact MTZ1 Leistungsschalter
Zusatzmerkmale
Circuit breaker mounting mode Einschubtechnik
Lokalisierung am Gerät Gehäuse
Max. Versorgungsstrom 0,8 A
Leistungsaufnahme in W 14 W
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 90,0 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 32
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,6 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform