Schneider-Electric
 
LV851100 Bild- scope
LV851100
EIFE Ethernet Inferface MTZ1 Einschubkassette
EAN Code EAN Code: 
3606481100429
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Ethernet-Interfacemodul
Einsatzbedingungen Mit speziellem Zubehör
Geräteanwendung Kommunikation
Gehäusevariante Eingebaut
Zusatzmerkmale
Kommunikations-Gateway Ethernet TCP/IP für Modbus
Kommunikationsnetztyp ULP, CANopen auf USB
Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps auf RJ45
Montagemodus Einschubtechnik
Montagehalterung DIN-Schiene
Lokalisierung am Gerät Gehäuse
Max. Versorgungsstrom 3 A
Leistungsaufnahme in W 72 W
Produktzertifizierungen FCC
CE
EAC
Normen IEC 60947-6-2
IACS E10
IEC 60950
Höhe 51 mm
Breite 51 mm
Tiefe 52,5 mm
Produktgewicht 0,075 kg
Webserver Embedded
Montage
Schutzart (IP) IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 8,2 cm
VPE 1 Gewicht 172,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate