|
|
|
LV851120SP
EIFE-ULP Ersatzkabel Kommunikation MasterPact MTZ1 Einschubkassette
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ethernet-Interfacemodul
Zubehör-Bausatz
|
Geräteanwendung
|
Kommunikation
|
Gehäusevariante
|
Eingebaut
Direkte Montage
|
Zusatzmerkmale
Kommunikations-Gateway
|
Ethernet TCP/IP für Modbus
|
Kommunikationsnetztyp
|
ULP, CANopen auf USB
Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps auf RJ45
|
Circuit breaker mounting mode
|
Einschubtechnik
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Lokalisierung am Gerät
|
Gehäuse
|
Max. Versorgungsstrom
|
3 A
|
Leistungsaufnahme in W
|
72 W
|
Höhe
|
51 mm
|
Breite
|
51 mm
|
Tiefe
|
52,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,075 kg
|
Geliefertes Zubehör
|
1 Anleitungsblatt
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,89 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,24 cm
|
VPE 1 Länge
|
21,59 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
131,543 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|