|
|
|
LV851220SP
EIFE Montagekit für MTZ2/3 Einschub Nachrüstung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ethernet-Interfacemodul
Zubehör-Bausatz
|
Geräteanwendung
|
Kommunikation
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
|
Gehäusevariante
|
Direkte Montage
|
Zusatzmerkmale
Kommunikations-Gateway
|
Ethernet TCP/IP für Modbus
|
Kommunikationsnetztyp
|
ULP, CANopen auf USB
Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps auf RJ45
|
Circuit breaker mounting mode
|
Einschubtechnik
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Lokalisierung am Gerät
|
Gehäuse
|
Max. Versorgungsstrom
|
3 A
|
Leistungsaufnahme in W
|
72 W
|
Höhe
|
51 mm
|
Breite
|
51 mm
|
Tiefe
|
52,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,075 kg
|
Geliefertes Zubehör
|
1 Anleitungsblatt
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
140,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,77 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|