Schneider-Electric
 
LV855095 Bild- scope
LV855095
MasterPacT MTZ2 2000A H1 Basic 4-polig ohne Auslösegerät MicroLogic B in Einschubtechnik
EAN Code EAN Code: 
3606489416584
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact MTZ2
Baureihe Masterpact
Produktname MasterPact MTZ2 20
Kurzbezeichnung des Geräts Masterpact MTZ2 20
Produkt- oder Komponententyp Grundrahmen
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 4P
Neutralposition Links
Netzwerktyp AC
Ausschaltvermögen H2
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie B
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Kontrolltyp Drucktaste
Montagemodus Einschubtechnik
[In] Bemessungsstrom 2000 A bei 40 °C
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV entspricht IEC 60947-2
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen 143 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
143 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
143 kA 525 V AC bei 50/60 Hz
143 kA 690 V AC bei 50/60 Hz
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Stromstärke des Leistungsschalters 2000 A
Ausschaltvermögen 65 kA Icu bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 65 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
20000 Zyklen mit Wartung entspricht IEC 60947-2
Elektrische Lebensdauer AC-3: 6000 Zyklen 440/690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
6000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
8000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
AC-23A: 6000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
AC-23A: 8000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
Anschlussraster 115 mm
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 36 kA 3 s entspricht IEC 60947-2
65 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Reaktionszeit beim Schließen 70 ms
Höhe 439 mm
Breite 556 mm
Tiefe 403 mm
Montage
Normen IEC 60947-2
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 43,9 cm
VPE 1 Breite 55,6 cm
VPE 1 Länge 40,3 cm
VPE 1 Gewicht 102,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 6325
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate