Schneider-Electric
 
LV855139 Bild- scope
LV855139
MasterPacT MTZ1 8900A H2 Basic 3-polig ohne Auslösegerät MicroLogic B in Einschubtechnik
EAN Code EAN Code: 
3606489417024
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact MTZ1
Baureihe Masterpact
Produktname MasterPact MTZ1 08
Kurzbezeichnung des Geräts Masterpact MTZ1 08
Produkt- oder Komponententyp Grundrahmen
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerktyp AC
Ausschaltvermögen HA
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie B
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Kontrolltyp Drucktaste
Montagemodus Einschubtechnik
[In] Bemessungsstrom 800 A bei 40 °C
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV entspricht IEC 60947-2
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen 88 kA 690 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 525 V AC bei 50/60 Hz
105 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
105 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Stromstärke des Leistungsschalters 800 A
Ausschaltvermögen 50 kA Icu bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
42 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
42 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 50 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
42 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
42 kA bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 12500 Zyklen ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
25000 Zyklen mit Wartung entspricht IEC 60947-2
Elektrische Lebensdauer 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
AC-23A: 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
AC-23A: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
AC-3: 6000 Zyklen 440/690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
Anschlussraster 70 mm
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 20 kA 3 s entspricht IEC 60947-2
36 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
36 kA 0,5 s entspricht IEC 60947-2
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Reaktionszeit beim Schließen 50 ms
Höhe 322 mm
Breite 288 mm
Tiefe 291 mm
Montage
Normen IEC 60947-2
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 32,2 cm
VPE 1 Breite 28,8 cm
VPE 1 Länge 29,1 cm
VPE 1 Gewicht 80,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 3f1d8a78-b53a-4c4c-9c69-cde6bef9a5d4
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1847
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate