Schneider-Electric
 
LV865307 Bild- scope
LV865307
Steuer- und Auslösegerät Micrologic 7.0 X für MasterPact MTZ1 Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480823107
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPact
Kurzbezeichnung des Geräts Micrologic 7.0 X
Produkt- oder Komponententyp Steuereinheit
Geräteanwendung Schutz, Überwachung und Steuerung der Anlage
Anwendung von Leistungsschaltern Verteilung IEC-Norm
Kompatible Produktfamilie MasterPact MTZ1 Leistungsschalter
Pole 3P
4P
Geschützte Pole 3P 3d
4P 3d
4P 3d + N/2
4P 4d
4P 3d + OSN
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 600 V AC, +/-10 %
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Auslöser-Technologie Elektronisch
Schutzfunktionen des Auslösers LSIV
Schutzart Überlastschutz (Langzeit) entspricht ANSI 49
Unverzögerter Kurzschlussschutz entspricht ANSI 50
Kurzzeit-Kurzschlussschutz entspricht ANSI 51
Erdschlussschutz entspricht ANSI 51G
Auslöserleistung 400 A
630 A
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
Zusatzmerkmale
Montagemodus Einschubtechnik
Schutzeinstellung des Neutralleiters 1 x Ir (4P 4d)
0,5 x Ir (4P 3d + N/2)
1,6 x Ir (4P 3d + OSN)
Kein Schutz (4P 3d)
Einstellbereich langzeitverzögerter Kurzschlusschutz [lr] 0,4 - 1 x In In Schritten von 1 A einstellbar
Typ der Einstellung der Langzeitverzögerung In Schritten von 0,5 s einstellbar
Einstellbereich Langzeitverzögerung [tr] 12,5…600 s bei 1,5 x Ir
0,5…24 s bei 6 x Ir
0,7…16,6 s bei 7,2 x Ir
Thermischer Speicher Yes
[Isd] Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlusschutz 1,5 - 10 x Ir In Schritten von 0,5 x Ir einstellbar mit Integrierte HMI
1,5 - 10 x Ir In Schritten von 0,1 x Ir einstellbar mit Software Ecoreach oder mobile App des Masterpact MTZ
Typ der Einstellung der Kurzzeitverzögerung Einstellbar
[tsd] Einstellbereich der Kurzzeitverzögerung 0,1…0,4 s I²t=ein
0…0,4 s I²t=aus
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlusses Einstellbar
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlusschutz [li] 2 - 15 x In In Schritten von 0,5 x In einstellbar mit Integrierte HMI
2 - 15 x In In Schritten von 0,1 x In einstellbar mit Software Ecoreach oder mobile App des Masterpact MTZ
Ii aktivieren/deaktivieren
Einstellbereich Kurzzeitverzögerung [li-Modus] 0 ms in schnell
20 ms in Standard
Erdschlussschutz Mit
[IΔn] Fehlerdifferenzstromempfindliche Einstellung 0,5…30 A In Schritten von 0,1 A einstellbar
Art der Einstellung der Zeitverzögerung des Rest-Erdschlusses Einstellbar
[Δt] Fehlerstrom-/Erdschlusszeitverzögerungseinstellung 60…800 ms Rücksetzbare Zeit
140…1000 ms Ausschaltzeit
Zonenselektive Verriegelung ZSI Mit
Überwachungs-und Aufzeichnungsfunktionen Systemstatus (HMI) Übersicht: Systemstatus Leistungsschalter
Kontaktstatus: Systemstatus Leistungsschalter
Lebensdauer Micrologic: Systemstatus Leistungsschalter
Anzeige Auslöseursache: Auslösegrund Leistungsschalter
Kennzeichnungskarte: Diagnosedaten
Konfigurierte Alarmsynthese: Diagnosedaten
Überwachte Funktion: Diagnosedaten
Betrieb: Diagnosedaten
Prüfung Micrologic: Test
Schutzprüfung: Test
Selektivitätsprüfung: Test
Informationen zum Kontext der Auslösung: Krisenmanagement
Betrieb: Erweiterte Diagnose
Lebensdauer Leistungsschalter: Systemstatus Leistungsschalter
Messwerttyp Powermeter
Energiemanagement Messung ,Wirk-, Blind- und Scheinenergie
Messung ,Elektrisches Netz
Messung ,Energie
Mess-/Zählart Strom I1, I2, I3, Iavg RMS
Neutral current IN RMS
Ground fault current Ig RMS
Voltage V12, V23, V31, VLLavg RMS
Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg RMS
Wirkleistung P, P1, P2, P3 Summe
Blindleistung Q, Q1, Q2, Q3 Summe
Scheinleistung S, S1, S2, S3 Summe
Leistungsfaktor
Wirkenergie Ep IN/OUT/gesamt
Reactive energy Eq IN/OUT/tot
Scheinenergie Es IN/OUT/tot
Strommittelwert I1, I2, I3, In, Iavg
Leistungsbedarf P, Q, S
Frequenz
Phasenfolge
Earth leakage current
Gesamtstromverzerrung THD (I)
Gesamtspannungsoberschwingungsverzerrung THD (V)
Stromunsymmetrie
Spannungsunsymmetrie
Messspannung 208…828 V AC 50/60 Hz Leiter - Leiter
120…480 V AC 50/60 Hz Phase an Null
Frequenzmessbereich 40…70 Hz
Messgenauigkeit Strom I1, I2, I3, Iavg, Idemand für MTZ1: +/- 0,5 % 40 - 1600 x 1,2 A
Strom I1, I2, I3, Iavg, Idemand für MTZ2: +/- 0,5 % 40 - 4000 x 1,2 A
Strom I1, I2, I3, Iavg, Idemand für MTZ3: +/- 0,5 % 80 - 6300 x 1,2 A
Neutral current IN: +/-1 %
Ground fault current Ig: +/-5 %
Voltage V12, V23, V31, VLLavg: +/- 0,5 % 208 - 690 x 1,2 V
Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg: +/- 0,5 % 120 - 400 x 1,2 V
Wirkleistung P, P1, P2, P3, Pdemand: +/-1 %
Blindleistung Q, Q1, Q2, Q3, Qdemand: +/-2 %
Scheinleistung S, S1, S2, S3, Bedarf: +/-1 %
Leistungsfaktor: +/-2 %
Wirkenergie Ep IN/OUT/gesamt: +/-1 %
Blindenergie Ep IN/OUT/gesamt: +/-2 %
Scheinenergie Es IN/OUT/tot: +/-1 %
Frequenz: +/- 0,005 Hz
Earth leakage current: +/-10 %
Stromunsymmetrie: +/- 0,5 %
Genauigkeitsklasse Klasse 5: Gesamtstromverzerrung THD (I)
Klasse 0,5: Spannungsunsymmetrie
Klasse 1: aktive und reaktive Energie pro Pulszählung (+/- W.h, +/- VAR.h)
Klasse 2: Gesamtspannungsoberschwingungsverzerrung THD (V)
Displaytyp LCD-Anzeige - 128 x 96 Pixel
Kommunikationsprotokoll Bluetooth 4.0 LE Peer to peer 30 kbit/s
NFC Peer to peer 28800 bauds entspricht ISO 15963
USB Peer to peer 115 kBaud
Datenaufzeichnung Zeitstempelung
Datenprotokolle
Ereignisaufzeichnung
Wartungsprotokolle
Minimal-/Maximalwerte von Echtzeitwerten
Alarmprotokolle
Montage
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60092-202
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60255-1
EN/IEC 61010-1
Montageort Nur für den Innengebrauch
Umgebungsbedingungen Wet location not approved for use entspricht IEC 61010-1
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung entspricht IEC 61000-4-2
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störungen entspricht IEC 61000-4-6
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen A entspricht CISPR 22
Überspannungskategorie IV entspricht IEC 61010-1
Messkategorie Kategorie IV entspricht IEC 61010-2-30
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C (Betrieb)
-35 °C (for start-up of product)
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C entspricht IEC 60068-2-30
Betriebshöhe <= 2.000 m ohne Leistungsminderung
<= 4000 m with operational voltage derating 600 V AC
<= 5000 m with operational voltage derating 560 V AC
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,8 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 21,5 cm
VPE 1 Gewicht 318,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months