Schneider-Electric
 
LV947074 Bild- scope
LV947074
3 Draht Klemmenblock MasterPacT Active MTZ1/MTZ2/MTZ3 Festeinbau UC3 Verdrahtung
EAN Code EAN Code: 
3606487105749
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPacT
Produkt- oder Komponententyp Klemmenleiste
Geräteanwendung Sekundäre Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie MasterPacT MTZ1
MasterPacT MTZ2
MasterPacT MTZ3
Menge 1 Stück
Zusatzmerkmale
Montagemodus Fixiert
Verdrahtungsmodus 3 Leitungen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1 cm
VPE 1 Breite 1 cm
VPE 1 Länge 1 cm
VPE 1 Gewicht 1 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate