Schneider-Electric
 
LV947200 Bild- scope
LV947200
MasterPacT MTZ1 06 630A H1 42kA/440VAC (Icu) 3P Grundschalter Einschub für MicroLogic Active
EAN Code EAN Code: 
3606486811986
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPacT
Produktname MasterPacT MTZ1
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ1 06 H1
Geräteanwendung Schutz der Energieverteilung
Beschreibung der Pole 3P
Control unit Ohne Kontrolleinheit
Produktkompatibilität Kontrolleinheit MicroLogic Active 1.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 1.0 EP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 A
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 AP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 EP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 A
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 AP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 EP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 A
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 AP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 EP
[In] Bemessungsstrom 630 A bei 40 °C
Performance type H2 42 kA 440 V AC
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Selectivity category Kategorie B
Kontrolltyp Drucktaste
Montagemodus Einschubtechnik
Zusatzmerkmale
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 42 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 525 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 690 V AC 50/60 Hz
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 42 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 525 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 690 V AC 50/60 Hz
[Icw] rated short-time withstand current 42 kA 0,5 s
42 kA 1 s
24 kA 3 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 88 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 525 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 690 V AC bei 50/60 Hz
Sensor rating 800 A
1000 A
1250 A
1600 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV
Verlustleistung in W 55 W
Verlustleistung pro Pol 18,3 W
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Reaktionszeit beim Schließen 50 ms
Montagehalterung Grundplatte
Schienen
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Rückseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
Rückseite
Anschlussraster 70 mm
Mechanische Lebensdauer 12500 Zyklen mit Wartung
Elektrische Lebensdauer 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Height (H) Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 322 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 259 mm
Width (W) Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 288 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 236 mm
Depth (D) Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 291 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 223 mm
Produktgewicht 30 kg
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen CE
CCC
EAC
Montage
Schutzart (IP) IP3X entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht EN 50102
IK07 entspricht EN/IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Tabelle zur Temperaturreduzierung 40 °C ( 630 A )
45 °C ( 630 A )
50 °C ( 630 A )
55 °C ( 630 A )
60 °C ( 630 A )
65 °C ( 630 A )
70 °C ( 630 A )
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2.000 - 5.000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1 cm
VPE 1 Breite 1 cm
VPE 1 Länge 1 cm
VPE 1 Gewicht 1 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 16fac76b-9b6f-4616-9270-c1fea4a5e42c
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 640
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate