Schneider-Electric
 
LV947825 Bild- scope
LV947825
Stromsensor 5000A MasterPacT MTZ3 mit MicroLogic Active
EAN Code EAN Code: 
3606486822418
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPacT
Produkt- oder Komponententyp Sensorstecker
Zubehör / Teilekategorie Steuergerätezubehör
Kompatible Produktfamilie MasterPacT MTZ3 Leistungsschalter
Produktkompatibilität Kontrolleinheit MicroLogic Active 1.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 1.0 EP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 A
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 AP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 EP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 A
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 AP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 EP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 A
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 AP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 EP
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom 5000 A
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,000 cm
VPE 1 Breite 5,000 cm
VPE 1 Länge 8,000 cm
VPE 1 Gewicht 10,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 8,500 cm
VPE 2 Breite 13,000 cm
VPE 2 Länge 18,500 cm
VPE 2 Gewicht 238,000 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 15,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 974,000 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer Fed85c0e-0226-4d65-a1fe-af19ed09403e
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate