Schneider-Electric
 
LV948009 Bild- scope
LV948009
MasterPacT MTZ2 08 800A H2 100kA/440VAC (Icu) 4P Grundschalter Festeinbau für MicroLogic Active
EAN Code EAN Code: 
3606486812297
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPacT
Produktname MasterPacT MTZ2
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ2 08 H2
Geräteanwendung Schutz der Energieverteilung
Beschreibung der Pole 4P
Neutralposition Links
Control unit Ohne Kontrolleinheit
Produktkompatibilität Kontrolleinheit MicroLogic Active 1.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 1.0 EP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 A
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 AP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 EP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 A
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 AP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 EP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 A
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 AP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 EP
[In] Bemessungsstrom 800 A bei 40 °C
Performance type HA 100 kA 440 V AC
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Selectivity category Kategorie B
Kontrolltyp Drucktaste
Montagemodus Fixiert
Zusatzmerkmale
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
85 kA bei 525 V AC 50/60 Hz
85 kA bei 690 V AC 50/60 Hz
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
85 kA bei 525 V AC 50/60 Hz
85 kA bei 690 V AC 50/60 Hz
[Icw] rated short-time withstand current 85 kA 0,5 s
85 kA 1 s
50 kA 3 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 220 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
187 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
187 kA 525 V AC bei 50/60 Hz
187 kA 690 V AC bei 50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) 171…209 kA
Sensor rating 400 A
630 A
800 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV
Verlustleistung in W 42 W
Verlustleistung pro Pol 10,5 W
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Reaktionszeit beim Schließen 70 ms
Montagehalterung Grundplatte
Schienen
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Rückseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
Rückseite
Anschlussraster 115 mm
Mechanische Lebensdauer 25000 Zyklen mit Wartung
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
10000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Height (H) 352 mm
Width (W) 537 mm
Depth (D) 297 mm
Produktgewicht 65 kg
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen CE
CCC
EAC
Montage
Schutzart (IP) IP3X entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht EN 50102
IK07 entspricht EN/IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Tabelle zur Temperaturreduzierung 40 °C ( 800 A )
45 °C ( 800 A )
50 °C ( 800 A )
55 °C ( 800 A )
60 °C ( 800 A )
65 °C ( 800 A )
70 °C ( 800 A )
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2.000 - 5.000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1 cm
VPE 1 Breite 1 cm
VPE 1 Länge 1 cm
VPE 1 Gewicht 1 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 584555c5-79df-4e54-a0be-1388f30e1540
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 752
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate