Schneider-Electric
 
LV948122 Bild- scope
LV948122
MasterPacT MTZ3 63 6300A H2 150kA/440VAC (Icu) 4P Grundschalter Festeinbau für MicroLogic Active
EAN Code EAN Code: 
3606486812853
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPacT
Produktname MasterPacT MTZ3
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ3 63 H2
Geräteanwendung Schutz der Energieverteilung
Beschreibung der Pole 4P
Neutralposition Links
Control unit Ohne Kontrolleinheit
Produktkompatibilität Kontrolleinheit MicroLogic Active 1.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 1.0 EP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 A
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 AP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 2.0 EP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 A
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 AP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 5.0 EP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 A
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 AP
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 E
Kontrolleinheit MicroLogic Active 6.0 EP
[In] Bemessungsstrom 6300 A bei 40 °C
Performance type HA 150 kA 440 V AC
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Selectivity category Kategorie B
Kontrolltyp Drucktaste
Montagemodus Fixiert
Zusatzmerkmale
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 150 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
150 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
130 kA bei 525 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 690 V AC 50/60 Hz
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 150 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
150 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
130 kA bei 525 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 690 V AC 50/60 Hz
[Icw] rated short-time withstand current 100 kA 0,5 s
100 kA 1 s
100 kA 3 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 330 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
330 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
286 kA 525 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 690 V AC bei 50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) 243…297 kA
Sensor rating 3200 A
4000 A
5000 A
6300 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV
Verlustleistung in W 1050 W
Verlustleistung pro Pol 262,5 W
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Reaktionszeit beim Schließen 80 ms
Montagehalterung Grundplatte
Schienen
Anschluss auf der Oberseite Rückseite
Anschluss auf der Unterseite Rückseite
Anschlussraster 230 mm
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen mit Wartung
Elektrische Lebensdauer 1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Height (H) 352 mm
Width (W) 997 mm
Depth (D) 297 mm
Produktgewicht 160 kg
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen CE
CCC
EAC
Montage
Schutzart (IP) IP3X entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht EN 50102
IK07 entspricht EN/IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Tabelle zur Temperaturreduzierung 40 °C ( 6300 A )
45 °C ( 6300 A )
50 °C ( 6300 A )
55 °C ( 6300 A )
60 °C ( 6300 A )
65 °C ( 6300 A )
70 °C ( 6200 A )
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2.000 - 5.000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1 cm
VPE 1 Breite 1 cm
VPE 1 Länge 1 cm
VPE 1 Gewicht 1 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 584555c5-79df-4e54-a0be-1388f30e1540
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 6669
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate