Schneider-Electric
 
LVCT00804S Bild- scope
LVCT00804S
Kabelumbauwandler LVCT 800 A - 0,333 V Ausgang, 62 mm x 201 mm
EAN Code EAN Code: 
3606480299674
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerLogic
Kurzbezeichnung des Geräts LVCT
Produkt- oder Komponententyp Stromwandler
Ausgangsspannung 0,333 V
Elektrische Verbindung Kabel: 1,8 m (AWG 18) 600 V
Produktbestimmung BCPM
BCPMSC
Enercept
IEM3000
EM3500
EM4200
EM4900
Zubehör / Teilekategorie Messzubehör
Typ des Stromwandlers Kernsymmetrieaufteilung
[In] Bemessungsstrom 800 A
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA Multikreis-Energiezähler
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB Multikreis-Energiezähler
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME Multikreis-Energiezähler
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA Multikreis-Energiezähler
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB Multikreis-Energiezähler
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE Multikreis-Energiezähler
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 Energiezähler
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 Energiezähler
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 Energiezähler
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 Energiezähler
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 Energiezähler
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 Energiezähler
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 Energiezähler
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 Multikreis-Energiezähler
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 Multikreis-Energiezähler
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 Multikreis-Energiezähler
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 Multikreis-Energiezähler
Acti 9 Acti9 iEM3000 iEM3455 Energiezähler
Acti 9 Acti9 iEM3000 iEM3465 Energiezähler
Messgenauigkeit 1 % 10 - 100 %
Montage
Relative Luftfeuchtigkeit 95 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb -15…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Breite Intern: 62 mm
Extern: 151 mm
Tiefe 30 mm
Höhe Intern: 139 mm
Extern: 201 mm
Produktgewicht 0,87 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,000 cm
VPE 1 Breite 21,000 cm
VPE 1 Länge 25,000 cm
VPE 1 Gewicht 954,600 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 7
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 8,032 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months