|
|
|
LVR05125A40T
Filterkreisdrossel, PowerLogic PFC, 12,5kvar, 210Hz, (4,2), 5,7%, 50Hz, 400V
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PowerLogic
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
DR
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Verstimmte Drosselspule
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
Blindleistungsangabe
|
12,5 kvar für 400 V AC 50 Hz
|
Netzspannung
|
400 V AC 50 Hz
|
Einstellreihenfolge
|
4,2 - 210 Hz - 5,7 % - 50 Hz
|
Zusatzmerkmale
Leistungsverluste (max)
|
150 W
|
Induktanzwert
|
2,445 mH
|
Induktivitätstoleranz
|
- 5 % bis 5 % pro Phase
|
Grundnennstrom
|
18 A
|
Effektivwert des Stroms
|
22 A
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse H
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1,1 kV
|
Dielektrische Prüfspannung
|
4 kV 50 Hz 1 Minute
|
[Imp] Max. Dauerstrom
|
1,3 x I1
|
Oberschwingungsstromspektrum
|
2,9 % x I3
67,8 % x I5
18,6 % x I7
6,2 % x I11
|
Dynamischer Haltestrom
|
2,2 x Isc
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
2 A bei 250 V AC 50 Hz
|
Installationstyp
|
Innenmontage
|
Kühlungstyp
|
Erzwungene Konvektion
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Polklemme
|
Befestigungsmitte
|
200 x 125 mm
|
Höhe
|
220 mm
|
Breite
|
240 mm
|
Tiefe
|
160 mm
|
Produktgewicht
|
12,5 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60068
|
Schutzart (IP)
|
IP00
|
Betriebshöhe
|
<= 2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…55 °C bei <= 1.000 m
0…50 °C bei > 1.000 - 2.000 m
|
Durchschnittliche Umgebungslufttemperatur für den Betrieb
|
50°C bei <= 1.000 m (Durchschnitt über 24 Stunden)
40°C bei <= 1.000 m (Durchschnitt über 1 Jahr)
45°C bei > 1.000 - 2.000 m (Durchschnitt über 24 Stunden)
35°C bei > 1.000 - 2.000 m (Durchschnitt über 1 Jahr)
|
Klimafestigkeit
|
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 - 80 %
Salznebel (400 V/50 Hz) : 250 Stunden
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
24,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
31,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
13,500 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
50,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
89,500 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|